Vastaventtiili, tyyppi RVM/RVH

Takaiskuventtiilit ovat jousikuormitettuja palloistukkaventtiilejä, joilla estetään virtaus yhteen suuntaan ja sallitaan pienihäviöiset virtaukset toiseen suuntaan.

  • Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar
  • Enimmäisvirtausnopeus: 45 l/min
SKU
GP_1000422325
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
RVH-G1/8-A-V-A*00
Materiaali nro 3831359
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
RVH-G1/8-R-V-A*00
Materiaali nro 3831360
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
RVH-G1/4-A-V-A*00
Materiaali nro 3831361
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
RVH-G1/4-R-V-A*00
Materiaali nro 3831363
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
RV500-6-D8-A*00
Materiaali nro 4269275