TTC 32S

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•Enintään PL d
•C, CODESYS, VASTAAVUUS

•ISOBUS-pino SRL-2:een (val.)

TTC 32 on kompakti ohjain, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi edullisissa sovelluksissa tai pienemmissä laitteissa. 30 vapaasti konfiguroitavissa olevan I/O:n ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisten anturien ja toimilaitteiden kanssa.

Moduuli TTC 32S on kehitetty EN ISO 13849 -standardin mukaisesti, ja se on sertifioitu jopa PL d -sovelluksiin.

TTC 32 -ohjaimessa on kaksi CAN-liitäntää. Tämän ansiosta se soveltuu erinomaisesti sovelluksiin, joissa käytetään heterogeenisiä CAN-verkkoja (esim. CANopen + J1939).

TTC 32:ssä on kahdeksan PWM-lähtöä, joista kuudessa on integroitu virranmittaus, mikä tarkoittaa, että jopa kolmea hydrauliikka-akselia voidaan ohjata virralla.

TTC 32 on kehitetty erityisesti ajoneuvoihin ja koneisiin, joita käytetään karuissa käyttöympäristöissä ja äärimmäisissä olosuhteissa

käyttölämpötiloja, ja sitä suojaa kestävä, kompakti kotelo.

Lue lisää Näytä vähemmän
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421743
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Materiaali nro 925943
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Materiaali nro 926015
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Materiaali nro 926018