TTC 30S

•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
•Enintään PL c
•C, VASTAAVUUS

•ISOBUS-pino SRL-2:een (val.)

TTC 30 on kompakti ohjain, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi edullisissa sovelluksissa tai pienemmissä laitteissa. 30 vapaasti konfiguroitavissa olevan I/O:n ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisten anturien ja toimilaitteiden kanssa.

Moduuli TTC 30S on kehitetty EN ISO 13849 -standardin mukaisesti, ja se on sertifioitu jopa PL c -sovelluksiin.

TTC 30:ssä on kahdeksan PWM-lähtöä, joista kuudessa on integroitu virranmittaus, mikä tarkoittaa, että jopa kolmea hydrauliikka-akselia voidaan ohjata virralla.

TTC 30 on kehitetty erityisesti ajoneuvoihin ja koneisiin, joita käytetään karuissa käyttöympäristöissä ja äärimmäisissä olosuhteissa

käyttölämpötiloja, ja sitä suojaa kestävä, kompakti kotelo.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [fi]
SKU
GP_1000421741
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
Materiaali nro 924150
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
Materiaali nro 924165
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
Materiaali nro 924166