TFP 100

TFP 100 -lämpötila-anturi kehitettiin ensisijaisesti säiliöasennuksiin. PT 100 on 4-johtiminen mittausvastus, joka voidaan liittää suoraan HYDAC-lämpötilakytkimiin ETS 3800, ETS 380 ja ETS 1700. Vakiomallisten sähköliitäntöjen ansiosta ne voidaan vaivatta liittää muihin arviointi- ja ohjausjärjestelmin (kuten PLC:hen). Lisävarusteena on saatavilla nikkelipinnoitettu asennusholkki, joka kestää jopa 10 bar painetta, jotta laitetta voidaan mukauttaa eri sovelluksiin ja nesteisiin.
  • Mittauskytkinversio, nelijohtiminen malli
  • Helppo asentaa
  • Sopii yleiskäyttöön
Lue lisää Näytä vähemmän
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Sähköliitäntä
valitse kaikki Nollaa valinta
Ryhmitellyt tuotteet
TFP 104-000
Materiaali nro 904696
Anturin pituus:
100
Sähköliitäntä:
Binder-sarja 714 M18 / 4p
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
TFP 106-000
Materiaali nro 921330
Anturin pituus:
100
Sähköliitäntä:
M12 x 1 / 4p
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
TFP 100 Temperature Probe
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Tuote-esite EN

(0.7 MB)