HEZ Picolo XL

HEZ Picolo XL

HEZ-Picolo XL -sähkösylinteri on lineaarinen käyttölaite enintään 1,2 kN:n voima-alueella.
Sitä voidaan käyttää kone-, laitos- ja talotekniikassa,
ja se hyödyntää asennustilan ja tehotiheyden suhdetta mahdollisimman tehokkaasti ohuen rakenteensa ansiosta.
Siinä on vesitiivis, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja säädettävät rajakytkimet,
ja sitä voidaan käyttää säätötoiminnoissa, joissa esiintyy satunnaisia S3-luokan toimintaa vastaavia liikkeitä.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.