HEZ Picolo

HEZ Picolo

HEZ Picolo -sarjan sähkösylinterit ovat lineaarikäyttöjä, joissa on tyylikäs, ohut muotoilu.
Ne ovat näyttäviä ja säänkestäviä ja niissä on anodisoitusta alumiinista tai vedenkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo.
Näitä sylintereitä voidaan käyttää julkisivuissa tai teollisissa sovelluksissa, joissa voiman vaihteluväli on jopa 1,8 kN.
Sitä voidaan käyttää säätötoiminnoissa, joissa on S3-toimintoa muistuttavaa satunnaista liikettä.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.