Sylinterit
Sylinterit ovat tärkeitä toimilaitteita konetekniikassa. Niitä voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin. Kiinteissä sovelluksissa niitä voidaan käyttää esimerkiksi tietyn käyttötarkoituksen koneenrakennuksessa ja sillannostosylintereissä sekä voimalaitosten turvakäynnistystoiminnoissa. Liikkuvissa sovelluksissa niitä voidaan käyttää esimerkiksi nosturin teleskooppiyksiköissä ja maataloussovelluksissa. Usein työskentely tapahtuu äärimmäisissä olosuhteissa, ja siihen liittyy suurta kuormitusta ja pitkiä käyttökatkoja.
Tartumme mielellämme näihin haasteisiin ja voimme hyödyntää vahvaa kokemustamme ja laajaa hydraulisylintereiden ja sähkösylintereiden tuotevalikoimaamme. Otamme myös huomioon asiakaskohtaiset vaatimukset. Painopisteinämme ovat energiatehokkuus, painon optimointi, käyttöikä, huolto ja järjestelmän yleinen kannattavuus.
HYDACin hydraulikoneikkojen ja KineSys-käyttöratkaisujen ansiosta pystymme tarjoamaan kattavia järjestelmäratkaisuja. Tämän lisäksi ratkaisuihin voidaan integroida tai liittää anturijärjestelmiä, jotka lähettävät ohjaimeen tietoja lineaarisesta asemasta, paineesta tai voimasta. Ohjaimen ja vastaavan käyttöjärjestelmän kanssa sylintereitä voidaan käyttää avoimilla ja suljetun säätöpiirin ohjausjärjestelmillä. Kattavaa tuotevalikoimaa täydentää maailmanlaajuinen huoltopalvelu.
Hydraulisylinterit
Vakioalue, läpimitat jopa 1000 mm ja iskut jopa 12 m
Suuri voimatiheys, p< 1000 bar
Erittäin dynaaminen
Vakaa teknologia
Päätyvaimennuksella
Mukautuvalla ja älykkäällä venttiiliteknologialla
Muut mitat pyynnöstä
Sähkösylinterit
Vakioalue: säätövoima jopa 25 kN dynaamisesti, iskut jopa 2 m
Kompakti käyttökoneisto
Itselukitus on mahdollinen
Erittäin yhteensopiva ympäristöön
Suuri positiotarkkuus