
OLF 15/30/45/60 - OffLine-suodatin
OLF 15/30/45/60 -sarjan suodatusyksiköt ovat vakaita offline-suodattimia, jotka on tarkoitettu kiinteään käyttöön hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä, joissa on suuria öljymääriä.
Valinnainen integroitu nesteanturiteknologia mahdollistaa samanaikaisen kiinteiden epäpuhtauksien, veden kyllästyksen ja öljyn lämpötilan valvonnan. Mittaus- ja analyysitulokset voidaan näyttää graafisesti ja taulukkomuodossa laitteen näytöllä tai käsitellä edelleen Connect Cloudin kautta verkko/mobiiliyhteydellä.
Valinnainen integroitu nesteanturiteknologia mahdollistaa samanaikaisen kiinteiden epäpuhtauksien, veden kyllästyksen ja öljyn lämpötilan valvonnan. Mittaus- ja analyysitulokset voidaan näyttää graafisesti ja taulukkomuodossa laitteen näytöllä tai käsitellä edelleen Connect Cloudin kautta verkko/mobiiliyhteydellä.
- Kotelon tilavuus: maks. 78 l
- Käyttöpaine: maks. 6 bar
- Pidempi komponenttien ja järjestelmäsuodattimien käyttöikä
- Parempi koneiden käytettävyys
- Pidemmät öljynvaihtovälit
- Erittäin helposti huollettava
- Elementtien suuri kontaminaationpidätyskyky
- Ympäristöystävällinen elementtien hävitys poltettavuuden ansiosta
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Tuote-esite
FI
(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Tuote-esite
EN
(3.35 MB)