Sulkuventtiilit AV700

AV700-sarjan sulkuventtiilit ovat vuototiiviitä ja sopivat enintään 700 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Kompaktin ja kevyen mallin lisäksi ne mahdollistavat virtauksen molempiin suuntiin.

  • Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar
  • Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min
  • Koko: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan
SKU
GP_1000422321
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Materiaali nro 3678553