Hakutulokset: 'SMU 1200'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
<div>OLF 15/30/45/60 -sarjan OffLine-suodattimet ovat vakaita ohivirtausyksiköitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi paikallaan hydrauliikka- ja voitelujärjestelmissä, joissa on suuria öljymääriä. <br /> Näissä suodattimissa käytetyt Dimicron-elementit ovat tunnettuja erityisen korkeasta epäpuhtauksien pidätyskyvystään ja ympäristön kannalta turvallisesta hävittämistavasta (polttokelpoinen).<br /> <br /> <strong>Valinnaisesti integroiduilla nesteantureilla</strong> Ohivirtaussuodatin voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla ContaminationSensor CS 1000 -anturilla sekä AquaSensor AS 1000 -anturilla. Tämä mahdollistaa kiinteiden hiukkasten saastumisen, veden kyllästymisen ja lämpötilan samanaikaisen seurannan. Lisävarusteena saatava SMU 1200 SensorMonitoring -laite voidaan integroida mittausten näyttämiseen. Mitatut tiedot voidaan yksinkertaisesti siirtää tietokoneeseen USB-muistitikun avulla tai ne voidaan integroida laitoksen ohjausjärjestelmään analogisten lähtöjen avulla.</div><div><ul><li>Kotelon tilavuus: max. 78 l</li><li> Käyttöpaine max. 6 baaria</li><li> Komponenttien ja suodattimien käyttöiän lisääminen</li><li> Lisääntynyt koneen käytettävyys</li><li> Pidemmät öljynvaihtovälit</li><li>Korkea palvelualttiustaso</li><li>Elementtien korkea kontaminaationpidätyskyky</li><li> Elementtien ympäristöystävällinen hävittäminen, koska ne voidaan polttaa</li><li> Integroidut nesteanturit öljyn epäpuhtauksien seurantaan</li></ul></div>
2
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin artikkeleihin: Paperitehtaalla vesi öljyssä on merkittävä riskitekijä, joka aiheuttaa huomattavia lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksia. Useimmiten se on seurausta veden sisäänpääsystä, joka aiheutuu osittain paperin valmistusproses ...
Ohjelmistotuotteet, laiteajurit ja ohjeet Ajurit ja ohjelmistot Kunnonvalvontaohjelmisto FluMoS Light Kunnonvalvontaohjelmisto FluMoS Light on HYDACin antureista kerättävän datan lukemiseen, katseluun ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Se mahd ...
1
Tulos
kategoriassa
Lataukset
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Mittaus-, näyttö- ja analyysiteknologia
Wall-mounted
Näyttöyksiköt
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(923 KB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme