Proportionaaliset paineenrajoitusventtiilit PDB-6l

PDB-6I-sarjan proportionaaliset paineenrajoitusventtiilit ovat suoratoimisia, paineenkestäviä venttiilejä, jotka sopivat enintään 700 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Kompaktin ja kevyen mallin lisäksi ne tarjoavat erinomaisen vuototiiviyden ja lineaarisen paine-virtauskäyrän.
  • Enimmäiskäyttöpaine: 1000 bar
  • Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min
  • Koko: 500/700 bar: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan, 1000 bar: Koko 6 Bierin standardin mukaan
SKU
GP_1000422278
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Materiaali nro 4487130
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Materiaali nro 4487214
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Materiaali nro 4487226
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Materiaali nro 4487227
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Materiaali nro 4590611
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Materiaali nro 4590612
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Materiaali nro 4590613
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Materiaali nro 4590614