Polttoainepumput

HYDACin tankkauspumput ovat tasavirtamoottorilla varustettuja kompakteja yksiköitä dieselpolttoaineen tai hydrauliöljyn nopeaa ja helppoa pumppaamista varten.
– Itsesyöttävä jopa 2,5 m korkeuteen saakka
– Kompakti malli
– Tasavirtamoottori IP65-suojauksella
- Kuivakäyttöön soveltuva
  • Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [fi]
SKU
GP_1000515327
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materiaali nro 723803
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materiaali nro 723541
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
TechNews Tankkauspumput MFZP
Tuotetiedot FI

(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Tuotetiedot EN

(0.36 MB)