Paineenrajoitusventtiilit DB500/700/1000
DB500/700/1000-sarjojen paineenrajoitusventtiilit ovat suoratoimisia, paineenkestäviä venttiilejä, jotka sopivat enintään 1000 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Kompaktin ja kevyen mallin lisäksi ne tarjoavat erinomaisen vuototiiviyden ja tasaisen paine-virtauskäyrän.
- Enimmäiskäyttöpaine: 1000 bar
- Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min
- Koko: 500/700 bar: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan, 1000 bar: Koko 6 Bierin standardin mukaan
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422276
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Paineenrajoitusventtiilit DB500/700/1000
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Asennus/korjausohjeet
EN
(0.76 MB)