Paineenalennusventtiilit DM700

DM700-sarjan paineenrajoitusventtiilit ovat vuototiiviitä ja sopivat enintään 700 baarin paineille ja enintään virtausnopeuksille 25 l/min.

  • Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar
  • Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min
  • Koko: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan
SKU
GP_1000422284
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
DM700-6-A-350-V-A*00
Materiaali nro 3682407
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
DM700-6-P-350-V-A*00
Materiaali nro 3741407