HFI-MM

HFI-MM

HFI-MM-käyttöohjain (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted, taajuusmuuttaja, moottoriin asettava) on nopeuden säätöön tarkoitettu taajuusmuuttaja kolmivaiheisille epätahtimoottoreille.
Sen keskeinen etu on, että se voidaan liittää suoraan epätahtimoottoriin repun tavoin. Tämä tarkoittaa, että ohjauskaappia ei tarvita ja että sähköjärjestelmiä varten suoritettavien tehtävien tarve on vähäisempi. Nopeussäädetyn epätahtimoottorin edut säilyvät.
Tämä käyttöohjain on saatavilla suorituskykyluokissa 0,55 kW – 22 kW

 

Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.