Hakutulokset: 'Asennus seinään'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
<div><p>Saatavilla olevat versiot:<br /> Vakio, jossa on peräkkäinen analogitulo SMART-antureille</p></div><div><p>HDA 5500 -sarjan digitaaliset näyttöyksiköt ovat mikrosuoritinohjattuja näyttö- ja valvontalaitteita, joita käytetään kytkentäpaneeliasennukseen. Siinä on saatavilla enintään kolme analogista tuloa ja yksi analoginen lähtö (4...20 mA tai 0 .. 10 V) sekä enintään neljä relekytkentälähtöä. Analogiset tulosignaalit näytetään käyttäjän valitsemien asetusten mukaisesti. Jokainen kytkentälähtö voidaan määrittää yhteen lähdöistä tai tulon 1 ja 2 eroon. Yksi PT100-lämpötila-anturi voidaan liittää suoraan. Myös taajuusmittaus on mahdollista esimerkiksi käyttämällä HDS 1000:ta (HYDACin kierroslukuanturi) pyörivien osien kierrosnopeuden mittaamiseen. Versiosta riippuen on myös mahdollista liittää SMART-antureita (niin kutsuttuja kunnonvalvonta-antureita). SMART-anturit ovat HYDACin anturisukupolvi, joka voi lähettää useita eri mittausarvoja. </p><ul><li> Analogisignaalien digitaalinäyttö </li><li>Selkeä 4-numeroinen 7-osainen LED-näyttö</li><li>Jopa 3 analogituloa (4...20 mA, 0...10 V tai 0 .. 5 V)</li><li> Tarkkuus ± 0,5 %</li><li> Eronmittaus mahdollista</li><li> Analogilähtö (4–20 mA tai 0–10 V)</li><li>Enintään 4 relelähtöä</li><li>RS 232 -käyttöliittymä</li><li> Käyttöjännite 12–32 V DC tai 85–265 V AC 50 / 60 Hz</li><li> Valinnaisena PT100-anturitulo tai -taajuustulo</li></ul></div>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme