Electric cylinders

Electric cylinders

HYDACin sähkösylintereitä (HEZ) kutsutaan myös sähkömekaanisiksi ja lineaarisiksi toimilaitteiksi. Ne koostuvat sähkömoottorin käyttämästä mutteri-kara-käyttölaitteesta. Sähkösylinterit vaativat ainoastaan sähköenergiaa, minkä vuoksi niitä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja hajautetusti.
Ne eivät sisällä hydrauliikkaöljyjä, ainoastaan voiteluaineita. Sähkösylintereitämme on saatavilla 1–500 kN:n säätövoimilla ja enintään 5 metrin iskunpituudella. Saatavilla on erilaisia malleja ja sarjoja, joissa on eroja moottorin ja kierteitetyn karan välisessä kytkennässä sekä käyttöalueessa. Tuotevalikoimamme soveltuu myös kaikkiin sovellusalueisiin yksinkertaisista ja satunnaisista säädöistä erittäin dynaamisiin työtehtäviin jatkuvassa käytössä. Sähkösylinterit ovat huoltovapaita koko niiden käyttöiän ajan.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Tuote-esite FI

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Tuote-esite EN

(2.21 MB)