Liitoslevyt – koko 4

Koon 4 liitoslevyt sopivat WVH-4B- ja WVH-4B-Bi-sarjan venttiilien liittämiseen putkiin.

  • Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar
  • Enimmäisvirtausnopeus: 12 l/min
  • Koko: Koko 4 Bierin standardin mukaan
SKU
GP_1000422307
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Materiaali nro 3763413
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Materiaali nro 3832498