Hakutulokset: 'Lämmönvaihdin'
9
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Moduuli
<table><tr><td>Akun lämmönhallintajärjestelmät (BTMS) varmistavat, että akun sisäinen lämpötila pysyy optimaalisella alueella. Ohjaamon lämmitystä tai jäähdytystä varten voidaan integroida myös lisätoimintoja. Kompakti järjestelmä akun lämpötilan valvomiseen ja miellyttävät lämpötilat kuljettajan tilassa.<br /> • Akun suorituskyky on vakautettu<br /> • Akun käyttöikä on tallennettu<br /> • Miellyttävät lämpötilat ohjaamon sisällä<br /><br /> • Peruslaitteisto<br /> • Jäähdytyskapasiteetit 5 – 10 kW<br /> • Ympäristön lämpötilat -20 – +60°C<br /> • Jännite 450 – 850 V DC + 24 V DC<br /> • Kommunikaatio CAN-liitännän kautta<br /> • Kaltevuuden kallistus ja kulma 30 astetta vakiona<br /> .<br /> • Suunnittele oma akun lämmönhallintajärjestelmäsi<br /> • Vakiomallinen, mutta modulaarisella säädöllä: yhdistä vaihtoehdot samaan modulaariseen järjestelmään<br /> • Joustavat kotelon ja liittimen säädöt<br /> • HYDACin asiantuntemusta talon omalla ohjaimella, vakio-ohjelmisto mukaan lukien<br /> • Tulevaisuuteen suuntautuneen kylmäaineen käyttö erittäin alhaisella ominaislämmitysvaikutuksella (GWP 4)<br /> • Jäähdytysjärjestelmä, jolla on korkea käyttöturvallisuus jopa 45 asteen kulmissa sekä alhaisissa ja korkeissa ympäristön lämpötiloissa.</td></tr></table>
Moduuli
<table><tr><td>Aiemmin asennettiin joukko alemman kapasiteetin jäähdytysjärjestelmiä, mutta nyt voimme yhtenäistää asennuksen helposti ja luotettavasti.<br /> Nyt asennetaan keskitetty vedenjäähdytin, joka voi syöttää kylmää vettä lukuisiin pienempiin passiivisiin vesi/vesi-jäähdyttimiin.<br /> Jäähdytysjärjestelmän lauhduttimen lämmönvaihdon vaatima jäähdytysvesi tarjotaan normaalisti vesijohtoverkon liitännällä. Lämmönvaihdinta voidaan käyttää, jos vesijohtoverkon liitäntää ei ole käytettävissä. Tämä koskee yleensä käyttöä ulkoilmassa ja vapauttaa energiaa ympäristöön.</td></tr></table>
Tuotekategoria
Ilmajäähdytys on hukkalämmön johtamiseen soveltuva menetelmä teollisissa ja mobilejärjestelmissä.<br />Jäähdytettävä väliaine, tavallisesti öljy tai vesi-glykoliseos, virtaa lämmönvaihtimen läpi. Tuuletin vetää sisään ympäröivän ilman ja syöttää sen jäähdytyselementin läpi. Lämpötilan ero saa aikaan lämmönvaihdon, jossa kylmempi ilma imee väliaineesta lämmön ja vapauttaa sen takaisin ympäröivään ilmaan.<br />Tällä tavoin aine voidaan jäähdyttää muutaman Celsius-asteen verran ympäristön lämpötilan yläpuolelle.<br />HYDACilta löydät omiin tarpeisiisi sopivan ilmajäähdytysyksikön. Saatavilla on niin vakiomallisia jäähdyttimiä kuin suurikokoisia jäähdyttimiä energiasektorin käyttöön tai jopa räätälöityjä jäähdyttimiä mobilekoneille.
Tuotekategoria
<p>Levylämmönvaihtimet koostuvat pinoihin stanssatuista lämmönsiirtolevyistä, jotka on joko juotettu yhteen tai tuettu kehikkoon tiivisteillä. Väliaine virtaa levyjen välisissä kanavissa, joissa (jäähdytettävä) kuuma väliaine vaihtelee kylmän väliaineen kanssa. <br />Kompaktin muotoilun, turbulentin virtauksen ja vastavirtauksen periaatteen ansiosta ne tuottavat erittäin korkean tason lämmön talteenoton. Mahdollista saavuttaa enintään 1 K lämpötilan yhdenmukaistamiset.</p>
3
Tulokset
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Hydraulijärjestelmissä syntyy häviöiden seurauksena hukkalämpöä aina jonkin verran ja pelkästään säiliön, letkujen ja putkien jäähdytystehon varaan voi turvautua vain harvoissa tapauksissa. Liikkuvien työkoneiden hydraulisäiliöt ovat yleensä pienikok ...
Merien suojelemiseksi painopiste on siirtymässä nettonollaan merenkulkualalla niin, ettei merenkulkuala edistäisi ilmastonmuutosta. Maailmanlaajuisessa päätöslauselmassa suurin osa maista lupasi saavuttaa nettonollan vuoteen 2050 mennessä. Mutta mitä ...
Mahdollisuus peruskuormitukseen, paikallinen saatavuus sekä säästä riippumaton.Geoterminen lämpö sekä pinta- ja jäteveden lämmön hyödyntäminen edistävät merkittävästi siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön sekä kestävän kehityksen mukaiseen energia ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme