Lämmönhallintajärjestelmät
Akun lämmönhallintajärjestelmät (BTMS) varmistavat, että akun sisäinen lämpötila pysyy optimaalisella alueella. Ohjaamon lämmitystä tai jäähdytystä varten voidaan integroida myös lisätoimintoja. Kompakti järjestelmä akun lämpötilan valvomiseen ja miellyttävät lämpötilat kuljettajan tilassa. • Akun suorituskyky on vakautettu • Akun käyttöikä on tallennettu • Miellyttävät lämpötilat ohjaamon sisällä • Peruslaitteisto • Jäähdytyskapasiteetit 5 – 10 kW • Ympäristön lämpötilat -20 – +60°C • Jännite 450 – 850 V DC + 24 V DC • Kommunikaatio CAN-liitännän kautta • Kaltevuuden kallistus ja kulma 30 astetta vakiona . • Suunnittele oma akun lämmönhallintajärjestelmäsi • Vakiomallinen, mutta modulaarisella säädöllä: yhdistä vaihtoehdot samaan modulaariseen järjestelmään • Joustavat kotelon ja liittimen säädöt • HYDACin asiantuntemusta talon omalla ohjaimella, vakio-ohjelmisto mukaan lukien • Tulevaisuuteen suuntautuneen kylmäaineen käyttö erittäin alhaisella ominaislämmitysvaikutuksella (GWP 4) • Jäähdytysjärjestelmä, jolla on korkea käyttöturvallisuus jopa 45 asteen kulmissa sekä alhaisissa ja korkeissa ympäristön lämpötiloissa. |
SKU
lisätietoja ...
GP_1000509375
- Search Bar : $SL-1000064913 [1000506297] [fi]
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Lämmönhallintajärjestelmät
Jäähdytyskapasiteetti: 5 – 10 kWYmpäristön lämpötila: -20 – +60 °CJännite: 450 – 850 V DC + 24 V DC
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Materiaali nro 4584187
|
|