Nestekylmälevyt
Kylmälevyt
Nestekylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja missä ne on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyille ja jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja kanavoi haihtuneen lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää erilaisista HYDACin jäähdytysjärjestelmistä ja palauttaa niihin.
HYDACin kylmälevyissä on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
Nestekylmälevyjä käytetään kaikkialla, missä elektroniikkakomponenttien on toimittava korkealla suorituskykytasolla ja missä ne on jäähdytettävä suoraan. Jäähdytettävät komponentit asennetaan suoraan kylmälevyille ja jäähdytysneste kiertää levyn läpi ja kanavoi haihtuneen lämmön tehokkaasti pois. Jäähdytysneste voidaan syöttää erilaisista HYDACin jäähdytysjärjestelmistä ja palauttaa niihin.
HYDACin kylmälevyissä on räätälöity malli, ensiluokkainen laatu ja mitat enimmillään 1600 mm x 750 mm.
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

D E TechNews Coldplates LCP
Tuotetiedot
EN
(0.72 MB)