Kuormaa pidättävät enimmäisvirran ohjausventtiilit SBV700
SBV700-sarjan enimmäisvirran ohjausventtiilit ovat suoratoimisia venttiilejä, joissa on kerroslevymalli ja enintään 350 bar esiohjauspaineet.
- Enimmäiskäyttöpaine: 700 bar
- Enimmäisvirtausnopeus: 25 l/min
- Koko: Koko 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan
SKU
lisätietoja ...
GP_1000422333
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Kuormaa pidättävät enimmäisvirran ohjausventtiilit SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
Materiaali nro 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
Materiaali nro 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
Materiaali nro 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
Materiaali nro 4052347
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media