Korkeapainehydrauliikan komponentit

Korkeapainehydrauliikan komponentit

BIERIn korkeapainehydraulikomponentteihin sisältyvät pumput aksiaali- tai radiaaliyksiköinä sekä kaikentyyppiset venttiilit. Ne sopivat enintään 1000 bar paineille ja enintään 62,7 cm3/rev siirtymätilavuuksiin tai enintään 32 l/min virtausnopeuksille. Komponentteihin sisältyvät myös vastaavat lisävarusteet.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media