![Virtauksen ohjausventtiilit Virtauksen ohjausventtiilit](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_CSM-SDM500__SALL__AIN__V1.png)
Virtauksen ohjausventtiilit
BIERIn virtauksen ohjausventtiilit sopivat enintään 700 bar paineille ja enintään 25 l/min virtausnopeuksille. Saatavilla koossa 6 standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan.
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tuotteen yleiskuvaus
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media