![Paineventtiilit Paineventtiilit](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Paineventtiilit
BIERIn paineventtiilit ovat suoratoimisia venttiilejä, jotka sopivat enintään 1000 bar paineille ja enintään 30 l/min virtausnopeuksille. Venttiilisarjasta riippuen saatavilla koossa 4 tai 6 Bierin standardin tai standardien DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H mukaan.
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tuotteen yleiskuvaus
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media