Korkeapainehydrauliikan komponentit

Korkeapainehydrauliikan komponentit

BIERIn korkeapainehydraulikomponentteihin sisältyvät pumput aksiaali- tai radiaaliyksiköinä sekä kaikentyyppiset venttiilit. Ne sopivat enintään 1000 bar paineille ja enintään 62,7 cm3/rev siirtymätilavuuksiin tai enintään 32 l/min virtausnopeuksille. Komponentteihin sisältyvät myös vastaavat lisävarusteet.
Lue lisää Näytä vähemmän
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tyyppi, manuaalinen ohitus
valitse kaikki Nollaa valinta
Malli
valitse kaikki Nollaa valinta
Manuaalinen ohitus
valitse kaikki Nollaa valinta
Toiminto
valitse kaikki Nollaa valinta
Näytä lisää suodattimia

Tämän kategorian lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media