Soikeat kiinnikkeet
Ovaalinmallinen kiinnike on edullinen ratkaisu, jolla voidaan kiinnittää kaapelit ja letkut sekä kaasu-, öljy- ja
voitelulinjat.
Erikoismalli vaatii vähän asennustilaa ja varmistaa nopean asennuksen. Putket/linjat kiinnittyvät pitävästi esijännityksen ansiosta ja peittolevy varmistaa korkean vakaustason. Kalvosarana
yhdistää kaksi kiinnikkeen puolikasta. Se kiinnitetään käyttäen pultteja tai M6-hitsausnastoja.
Se on saatavilla läpimitoille 6–22 mm. Putkien eri läpimittoja voidaan yhdistää ovaalinmuotoisella kiinnikkeellä.
Metalliosia on saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tarvitsetko mukautetun ratkaisun? Voit lähettää tuotekyselyn suoraan asiantuntijoillemme.
Tämän kategorian lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

HYDAC Clamps
Tuote-esite
FI
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Tuote-esite
EN
(0.53 MB)