HTT 8200

Asiakaskohtainen OEM-tuote suureen sarjaan
(Tilauksen vähimmäismäärä 500 kappaletta)

Lämpötilalähettimien HTT 8000 -sarja kehitettiin erityisesti OEM-sovelluksiin, kuten mobilesovelluksiin. Laite perustuu puolijohdekomponenttiin ja vastaavaan arviointielektroniikkaan.
Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja hitsattu yhteen.
  Analogilähdön vakiosignaalit, kuten 4 .. 20 mA, 0...5 V, 1...6 V tai 0 ... 10 V) ovat saatavilla moderneihin ohjauslaitteisiin integrointia varten.
Myös suhdemittauksen lähtösignaalit ovat saatavilla.
Sähköliitäntään on saatavilla erilaisia sisäänrakennettuja pistokevaihtoehtoja.
  HTT 8000 kestää painetta 600 bar ja siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet. Siksi se sopii käyttöön vaativissa olosuhteissa.

  • Tarkkuus: ≤ ± 1,5 % FS tyyp.
  • Erittäin kompakti rakenne
  • Erinomaiset EMC-ominaisuudet
  • Vakaa pitkällä aikavälillä
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Tuote-esite FI

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Tuote-esite EN

(0.72 MB)