HTT 1200
(Tilauksen vähimmäismäärä 500 kappaletta)
HTT 1000 on digitaalinen lämpötilalähetin, joka on kehitetty erityisesti sarjakäyttöön esim. mobilesovelluksissa, joissa asennustila on erittäin rajallista.
PT 1000:aan ja vastaaviin arviointilaitteisiin perustuvalla lämpötila-anturilla voidaan mitata lämpötilaa alueella -25...+125 C.
Kaikki vakiolähtösignaalit, esim. 4 .. 20 mA, 0...5 V, 1...10 V. 10 V ovat saatavilla moderneihin ohjauslaitteisiin integrointia varten. Myös radiometriset lähtösignaalit ovat saatavilla.
Laitteeseen on saatavilla sähköliitäntää varten erilaisia integroituja liittimiä sekä kaapeliratkaisuja.
HTT 1000 kestää painetta 600 bar ja siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet. Siksi se sopii käyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Tarkkuus: ≤ ± 1,0 % FS tyyp.
- Erittäin kompakti rakenne
- Erinomaiset EMC-ominaisuudet
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Materiaali nro 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Materiaali nro 930700
|
|
Lataukset

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)