HTS 8200
Asiakaskohtainen OEM-tuote suureen sarjaan
(Tilauksen vähimmäismäärä 500 kappaletta)
(Tilauksen vähimmäismäärä 500 kappaletta)
Lämpötilakytkinsarja HTS 8000 on kehitetty erityisesti OEM-markkinoille, esim. mobilesovelluksiin. Laite perustuu puolijohdekomponenttiin ja vastaavaan arviointielektroniikkaan. Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja hitsattu yhteen.
Transistorilähtö on saatavilla N/C- tai N/O-toiminnolla.
HTS 8000:n kytkentä- ja takaisinkytkentäpiste on tehdasasetettu asiakkaan tietojen mukaan.
Sähköliitäntään on saatavilla erilaisia sisäänrakennettuja pistokevaihtoehtoja. HTS 8000 kestää painetta 600 bar ja siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet. Siksi se sopii käyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Tarkkuus: ≤ ± 1,5 % FS tyyp.
- Erittäin kompakti rakenne
- Erinomaiset EMC-ominaisuudet
- Vakaa pitkällä aikavälillä
SKU
lisätietoja ...
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [fi]
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
HTS 8200
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Tuote-esite
FI
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Tuote-esite
EN
(0.7 MB)