HMG 4000
HMG 4000 -käsimittalaite on mittaamiseen ja tietojen keräämiseen tarkoitettu kannettava laite. Se kehitettiin kaikille hydraulijärjestelmän mitattaville muuttujille, kuten paineelle, lämpötilalle, virtausnopeudelle ja lineaariselle sijainnille. Lisäksi se tarjoaa runsaasti joustavuutta myös muiden mitattavien muuttujien arviointiin. Tärkeimmät sovellukset ovat huolto, ylläpito ja testauslaitteet.
HMG 4000:n käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen suuren 5,7" kosketusnäytön ansiosta. Kaikkia laitteen toimintoja ja asetuksia voidaan käyttää selkeissä valikoissa.
HMI 4000 voi tallentaa jopa 38 anturin signaalit kerralla.
Tätä varten HYDAC ELECTRONICilla on erityisantureita, jotka HMG 4000 tunnistaa automaattisesti ja joiden parametrit, kuten mittausarvot, -alueet ja -yksiköt ovat määritettävissä. Saatavilla on HYDAC HSI-anturia (HYDAC Sensor Interface) paineen, lämpötilan ja virtausnopeuden mittaukseen. Niiden liitäntään on tarjolla 8 analogitulokanavaa.
Jopa 28 erityismallista HYDAC HCSI-anturia (HYDAC CAN Sensor Interface) voidaan myös liittää CAN-väyläliitännällä. Myös niitä koskee automaattinen anturin tunnistus.
HMG 4000 voidaan valinnaisesti yhdistää olemassa olevaan CAN-verkkoon. Näin voidaan tallentaa CAN-väylän lähettämiä mittaustietoja (esim. moottorinopeus, moottoripaine) yhdessä hydraulijärjestelmän mitattujen tietojen kanssa.
Laitteessa on myös virta- ja jännitesignaalien mittaustulot vakiomallisille antureille.
HMG 4000 täydentää sovellusta tarjoamalla kaksi digitaalista lisätuloa (esim. taajuuden tai kierrosluvun mittaukseen).
HMG 4000:n vaikuttavin ominaisuus on, että se voi tallentaa koneen dynaamisia prosesseja mittauskäyränä ja mallintaa sen kaaviona. Kaiken lisäksi tämä onnistuu verkossa ja reaaliajassa.
HYDACin HMG 4000:lle suunnitelulla HMGWIN-ohjelmistolla voit jälkikäsitellä, mallintaa ja arvioida mittaustietoja tietokoneellasi.
- Suuri 5,7" kosketusnäyttö täydellä väriskaalalla
- Voi tallentaa jopa 38 anturia kerrallaan: 8 analogista, 2 digitaalista ja 28 HSCI-anturia CAN-väylällä
- Jopa 100 mittauskanavaa voidaan esittää samanaikaisesti
- Suuri näytteenottonopeus, jopa 8 anturia 0,1 ms kerrallaan
- Nopeat ja itsenäiset perusasetukset anturin automaattisella tunnistuksella
- Analogitulot 0.. 20 mA, 4...20 mA jännite 0 .. 50 V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000 -tulo
- Liitäntä CAN-väyläjärjestelmään (myös J1939)
- Helppo ja käyttäjäystävällinen käyttö, intuitiivinen valikko
- Käytännöllinen ja kestävä rakenne
- Erittäin suuri tietomuisti mittauskäyrien tallentamiseen. Mahdollistaa jopa 500 mittauksen ja jopa 8 miljoonan mitatun arvon tallennuksen
- Eri mittaustilat:
- Käyrien nopeat tallennukset - Pitkän aikavälin mittaukset
- Dynaamisten prosessien tallennus verkossa ja reaaliajassa
- Tapahtumakohtaiset mittaukset ja useat käynnistysvaihtoehdot
- Ohjelmointitoiminto HYDAC-kytkentälaitteille
- PC-käyttöliittymä USB:llä
- USB-isäntätoiminto USB-muistitikuille
- Tietojen kätevä visualisointi, arkistointi ja käsittely mukana toimitettavalla HMGWIN-ohjelmistolla.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [fi]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materiaali nro 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materiaali nro 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materiaali nro 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materiaali nro 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materiaali nro 928396
|
|
Lataukset
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)