HDA 5500
Saatavilla olevat versiot:
Vakio, jossa on peräkkäinen analogitulo SMART-antureille
HDA 5500 -sarjan digitaaliset näyttöyksiköt ovat mikrosuoritinohjattuja näyttö- ja valvontalaitteita, joita käytetään kytkentäpaneeliasennukseen. Siinä on saatavilla enintään kolme analogista tuloa ja yksi analoginen lähtö (4...20 mA tai 0 .. 10 V) sekä enintään neljä relekytkentälähtöä. Analogiset tulosignaalit näytetään käyttäjän valitsemien asetusten mukaisesti. Jokainen kytkentälähtö voidaan määrittää yhteen lähdöistä tai tulon 1 ja 2 eroon. Yksi PT100-lämpötila-anturi voidaan liittää suoraan. Myös taajuusmittaus on mahdollista esimerkiksi käyttämällä HDS 1000:ta (HYDACin kierroslukuanturi) pyörivien osien kierrosnopeuden mittaamiseen. Versiosta riippuen on myös mahdollista liittää SMART-antureita (niin kutsuttuja kunnonvalvonta-antureita). SMART-anturit ovat HYDACin anturisukupolvi, joka voi lähettää useita eri mittausarvoja.
- Analogisignaalien digitaalinäyttö
- Selkeä 4-numeroinen 7-osainen LED-näyttö
- Jopa 3 analogituloa (4...20 mA, 0...10 V tai 0 .. 5 V)
- Tarkkuus ± 0,5 %
- Eronmittaus mahdollista
- Analogilähtö (4–20 mA tai 0–10 V)
- Enintään 4 relelähtöä
- RS 232 -käyttöliittymä
- Käyttöjännite 12–32 V DC tai 85–265 V AC 50 / 60 Hz
- Valinnaisena PT100-anturitulo tai -taajuustulo
- Search Bar: Search Bar
|
HDA 5500-0-0-AC-000
Materiaali nro 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
Materiaali nro 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
Materiaali nro 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
Materiaali nro 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
Materiaali nro 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
Materiaali nro 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
Materiaali nro 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
Materiaali nro 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
Materiaali nro 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
Materiaali nro 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
Materiaali nro 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
Materiaali nro 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
Materiaali nro 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
Materiaali nro 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
Materiaali nro 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
Materiaali nro 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
Materiaali nro 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
Materiaali nro 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
Materiaali nro 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
Materiaali nro 908880
|
|
Lataukset

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)