FMS

FMS-nestevalvontajärjestelmä on liitäntävalmis Plug & Work -moduuli, jolla mitataan ja valvotaan

  • kiinteiden hiukkasten aiheuttamaa saastumista,
  • veden kyllästystä ja
  • lämpötilaa

hydrauli- ja voitelunesteissä. Mitatut arvot voidaan yksinkertaisesti näyttää integroidulla näytöllä tai lähettää 4 ... 20 mA signaalina PLC:hen. Lisäksi mitatut arvot voidaan siirtää mukana toimitetulla USB-tikulla tietokoneelle. Tietoja voidaan sen jälkeen käsitellä MS Excel -ohjelmistolla tai HYDACin omalla FluMoS-nestevalvontaohjelmistolla. FMS mahdollistaa jopa 60 000 mittausarvon tallentamisen aikaviitteineen (esimerkiksi mittaukset kuuden kuukauden ajalta 5 minuutin mittausjaksoilla). Sitä voidaan käyttää puristimien, ruiskuvalukoneissa, paperikoneissa ja teräs- ja voimalaitoksissa kiinteään hydrauliikkaan.

  • Plug & work -moduuli
  • Helppo käytettävyys
  • Olosuhteisiin perustuva kunnossapito
  • Öljyn puhtauden ja veden kyllästyksen muutosten aikainen havainnointi
SKU
GP_1000510117
lisätietoja ...
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Hydraulinen versio
Valitse kaikki Nollaa valinta
FMM-lohkoversio
Valitse kaikki Nollaa valinta

FMS


Ryhmitellyt tuotteet
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
Materiaali nro 3510526
Muokkausnumero:
Vakio
Sähköinen versio:
SMU
Hydraulinen versio:
FMM-O-M-0-CS1310-A-AS-000/-000
FMM-lohkoversio:
FMM-O
jokainen 1 PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
Materiaali nro 3516946
Muokkausnumero:
Vakio
Sähköinen versio:
SMU
Hydraulinen versio:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000
FMM-lohkoversio:
FMM-P
jokainen 1 PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media