Hakutulokset: 'FluMoT'
6
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
331.98993
Moduuli
<p>Nesteiden valvontaohjelmisto FluMoS Professional on HYDACin nesteantureista kerättävän datan lukemiseen, katseluun ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Se mahdollistaa samanaikaisen yhteyden 16 eri anturista. FluMoS Professional sovellusta voidaan käyttää yhdessä antureiden kanssa, joissa on HSI-liitäntä (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) ja antureiden kanssa, joissa ei ole HSI-liitäntää (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Laitteiden parametrisointi anturidialogin avulla</p></li><li><p>Taulukkomuotoinen ja graafinen verkkokuvaus tietokoneella mitatuista arvoista</p></li><li><p>Lokitiedostojen tallentaminen kovalevylle</p></li><li><p>Lokitiedostojen kuvaaminen kovalevyltä/levykkeeltä ja varmuuskopiointi grafiikkatiedostona</p></li><li><p>Tallennettujen lokitiedostojen käsittely, esim. Microsoft Excelillä</p></li><li><p>Päivitys uuteen versioon Internetin kautta</p></li><li><p>Tukipalvelu sähköpostitse</p></li><li><p>Erittäin helppo käyttää</p></li><li><p>Anturin mittausarvojen etävalvonta</p></li><li><p>Olosuhteisiin perustuva kunnossapito</p></li></ul><p>FluMoS Light -versio saatavana rajoitetuilla toiminnoilla.</p>
292.36136
Moduuli
<p>ConditionSensor Interface CSI-C-11:tä -sovellusta käytetään digitaalisten anturisignaalien (Hydac Sensor Interface HSI) muuntamiseen verkkoprotokollaksi (HSI TCP/IP tai Modbus)<sup>®</sup>TCP), joka voidaan lähettää kiinteisiin laitteisiin (esim. pöytätietokone) ja mobiililaitteisiin (esim. älypuhelin) joko kaapelilla (LAN) tai langattomasti (W-LAN).<br /> Lisäksi CSI-C-11 -toimintoa voidaan käyttää tiedonkerääjänä.</p><ul><li>Kaksi tulokanavaa HYDAC SMART-antureille</li><li>Antureiden suora kytkentä M12x1-liittimien kautta</li><li>Verkkoyhteys M12-liitännän kautta</li><li>Mitattujen anturiarvojen langaton siirto ja näyttö W-LAN ja FluMoS / FluMoS -mobiililaitteen kautta.</li><li>Mitattujen tietojen tallentaminen CSI-C-11-laitteeseen päivämäärän ja kellonajan kanssa (tiedonkeruulaite)</li><li>Rajapinnan parametrisointi mahdollista W-LAN- ja FluMoS-mobiililaitteilla</li><li>Integroitu asennuslevy seinäasennukseen tai suoraan CSM-E:hen kiinnittämistä varten</li><li>Korkea IP 66 -suojausluokka - kytkinkaappia ei tarvita</li></ul>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
1
Tulos
kategoriassa
Lataukset
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Mittaus-, näyttö- ja analyysiteknologia
Varaosat ja lisävarusteet
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(234 KB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme