FCU 5000

FCU 5000 on kiinteä mittausjärjestelmä jäähdytysaineen syötön automaatiota varten. Laite valvoo jatkuvasti pH-arvoa, johtokykyä, taitekerrointa ja lämpötilaa. Jäähdytysainetiivisteen automatisoitu uudelleenannostelu ja säiliön uudelleentäyttö valmiiksi sekoitetulla emulsiolla mahdollistavat järjestelmän määritetyn tavoitepitoisuuden ja säiliön tason pitämisen lähes vakioina tavoitemääritysten mukaisesti. FCU 5000:ta voidaan käyttää erillisenä yksikkönä keskitetyssä jäähdytysainejärjestelmässä tai yhdessä Hydac Fluid Controllerin kanssa kattamaan jopa 10 mittauspistettä. Kun asetetuista mittauksen raja-arvoista poiketaan, hälytys näkyy näytöllä ja sähköisissä käyttöliittymissä. Jatkuva mittaus on mahdollista toteuttaa ilman manuaalisia toimenpiteitä älykkään huuhtelukonseptin ansiosta.

Lue lisää Näytä vähemmän
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000510113
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FCU5000 FluidControl Unit
Tuote-esite FI

(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
Tuote-esite EN

(0.49 MB)