FCU 1000
FCU 1000 toimii kannettavana huoltolaitteena kiinteiden epäpuhtauksien, veden kyllästyksen ja nesteen lämpötilan tilapäisessä mittauksessa hydraulijärjestelmissä. Integroitu pumppu ja mukana tulevat letkut mahdollistavat seuraavat sovellukset:
- ohjauspiirit
- painepiirit ja
- paineistamattomat säiliöt
Kaikki mitatut tiedot (ISO, SAE/NAS sekä kyllästysprosentti ja lämpötila C- tai F-asteina) tallennetaan sisäiseen datamuistiin. Mittaustiedot voidaan lähettää sen jälkeen Bluetooth-yhteyden kautta päätelaitteeseen arviointia varten. Sopii käytettäväksi hydraulijärjestelmissä, mobiilihydrauliikan huollossa ja ylläpidossa.
- Sopii hydrauliöljyille, joiden virtaus on enintään 350 mm2/s (enintään ISO VG 68 -hydrauliöljyt)
- Lyhytaikaiseen käyttöön (S4, DIN EN 60034:n/VDE 0530:n mukaisesti)
- FCU 1315 soveltuu myös dieselsovelluksiin
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [fi]
SKU
GP_1000510109
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
|
FCU1310-4-U-AS-1
Materiaali nro 3353201
|
|
||||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
Materiaali nro 4103386
|
|
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FCU1000 FluidControl Unit
Tuote-esite
FI
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Tuote-esite
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Käyttöohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(10.5 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.47 MB)