ETS 1700
Saatavilla olevat versiot:
Vakio
ETS 1700 on elektroninen lämpötilakytkin, jota käytetään ensisijaisesti TFP 100 -lämpötila-anturin kanssa, joka on suunniteltu erityisesti säiliöasennukseen. 4-numeroisessa näytössä voidaan näyttää tämänhetkinen lämpötila, yksi kytkentäpisteistä tai maksimilämpötila.
Maksimilämpötila on korkein laitteen päällekytkennän tai nollauksen jälkeen esiintynyt lämpötila. 4 kytkentäpistettä voidaan käyttää esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytysprosessien ohjaukseen hydraulijärjestelmissä. Neljää toisistaan riippumatonta kytkentä- ja takaisinkytkentäpistettä voidaan säätää helposti näppäimistöllä. Analogilähtö (4 .. 20 mA tai 0 .. 10 V) on saatavilla valvontajärjestelmiin integrointia varten (esim. PLC).
- 4-numeroinen digitaalinen näyttö
- Yksinkertainen käsittely näppäinohjelmoinnin avulla
- Neljää raja-arvorelettä, kytkentäpistettä ja takaisinkytkentäpistettä voidaan säätää toisistaan riippumatta
- Analogilähdön signaali voidaan valita (4 .. 20 mA tai 0 .. 10 V)
- Monia käytännöllisiä lisätoimintoja
- Asennusasento voidaan valita (anturiliitäntä alla/yllä, näppäimistöä ja näyttöä voidaan kääntää 180 )
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [fi]
|
ETS 1701-100-000
Materiaali nro 906628
|
|
Lataukset

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)