Break-out box -testauslaitteet
Käyttöönottoprosessin helpottamista ja kenttädiagnostiikan nopeuttamista varten voimme tarjota erilaisia break-out-box -testauslaitteita, jotka ovat yhteensopivia ohjaimiemme kanssa.
Nämä testauslaitteet voidaan integroida suoraan olemassa olevaan kaapelointiin mukana toimitettavalla liitäntäkaapelilla. Jos olemassa olevat kaapelit sijaitsevat hankalassa paikassa (esimerkiksi moottoritilan keskellä), niitä voidaan jatkaa 3 metrin verran ylimääräisellä jatkokaapelilla (johdotuksen jatkokaapeli). Tämä on suositeltavaa ergonomiasyistä.
4 mm laboratorioturvaliittimen ansiosta voidaan käyttää perinteistä mittauslaitteistoa. Laboratorioturvaliittimet poistavat käytännössä ei-toivotut oikosulut, kun liittimet kytketään paikalleen tai irrotetaan (esimerkiksi kaapelin pudotessa ajoneuvon lattialle). Oikosulkupistokkeen välijohtimessa on kaksinkertainen väliotto. Tämä tarkoittaa, että mittaukset ja käsittelyt ovat mahdollisia samanaikaisesti.
Erilaisiin ohjainkokoihin on saatavilla täydellisesti sopivia break-out-box -testauslaitteita.
Break out box -testauslaitteet voidaan sovittaa helposti haastaviinkin tiloihin käyttämällä vastaavia asennussilmukoita.