EDS 410 – kiinteä korkea- ja matalapaine, OEM-tuotteet (teollisuus, mobilekoneet)
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittausanturi, ohutkalvoinen rasitusanturi
- Korkeapaine 40 bar...600 bar, suhteellinen
- Keraaminen mittausanturi, rasitusanturi
- Matalapaine 1 bar...40 bar, suhteellinen
- Kiinteä versio, A/F leveys 27
- 1 tai 2 kiinteää transistorilähtöä
- PNP tai NPN
- Kytkentätarkkuus ±0,5 % FS-tyyppi
- Kytkentävirta 1 x 1,2 A tai 2 x 1,0 A
- Vaihtoehdot:
- Liitin- tai kaapelilähtö
- Vaihtoehtoiset liittimet
- Huuhtelu, jäähdytysjohto, sekalaista
- Räjähdyksenkestävät sovellukset
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000213584
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Tuote-esite
FI
(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Tuote-esite
EN
(0.71 MB)