Hakutulokset: 'CSI-D-5'
1
Tulos
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<div><p>Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja kaikkeen laivanrakennuksesta konetyökaluihin, liikkuvista nostureista terästehtaisiin, koneenrakennuksesta offshore-sovelluksiin, EX-suojauksesta laboratoriosovelluksiin tai jopa vetysovelluksiin. Kattava tuotevalikoimamme sisältää sopivan painelähettimen sovellukseesi.</p></div><div><p>Sarja</p><ul><li>HDA 4000, mobile- ja kiinteään hydrauliikkaan, eri käyttöliittymät (CAN, HART),<br /> Riippuu versiosta<br /> räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-, CSA-, IECEx-hyväksyntä,<br /> Sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 3),<br /> Sisältää huuhtelukalvon,<br /> Laivanrakennus- ja offshore-sovelluksiin, hyväksyntä seuraavilta:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 vetysovelluksiin</li><li>HDA 4800, erittäin tarkka, terästehtaisiin ja valssaamoihin, laboratoriosovelluksiin, testipenkkeihin</li><li>HDA 7000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, ahtaat asennustilat,<br /> - Kompakti rakenne<br /> - Valinnaisena CANopen-valmius<br /> - Valinnaisena etukalvo</li><li>HDA 8000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla<br /> - ECE-tyyppihyväksyntä tieajoneuvoille<br /> - Valinnaisena sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 2) tai DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, sarjasovelluksiin äärimmäisen pienissä asennustiloissa<br /> - Pieni, kompakti malli<br /> - Kestävä<br /> - Valinnaisena CANopen/SAE J1939<br /> - Valinnaisena IO-Link-käyttöliittymä<br /> - Valinnaisena "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologia</p><ul><li> Paksukerroksinen mittauskenno keraamisella kalvolla (matala asetusalue)</li><li> Ohutkerroksinen mittauskenno ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla (matala ja korkea asetusalue)</li></ul><p> Vakioasetusalueet </p><p> 0...1 ja 0...600/2000 bar suhteellinen paine, riippuu versiosta</p><ul><li>Enintään 2,5 bar absoluuttinen paine</li><li> Myös PSI- ja MPa-kalibrointi</li><li>Muut asetusalueet tai erityiskalibroinnit pyynnöstä</li></ul></div>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
1
Tulos
kategoriassa
Lataukset
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Tuote-esite
Ei lisätietoja
Englanti
(608 KB)
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme