CSI-C-11

ConditionSensor CSI-C-11 -liittymää käytetään digitaalisten anturisignaalien (Hydac Sensor -liittymä HSI) muuntamiseen verkkoprotokollaksi (HSI TCP/IP tai Modbus ®TCP), joka voidaan lähettää LAN- tai W-LAN-yhteyden kautta erilaisiin päätelaitteisiin (esimerkiksi älypuhelimiin). Lisäksi CSI-C-11-toimintoa voidaan käyttää tiedonkerääjänä.

 

  • Kaksi tulokanavaa HYDAC SMART-antureille
  • Antureiden suora kytkentä M12x1-liittimien kautta
  • Verkkoyhteys M12-liitännän kautta
  • Mitattujen anturiarvojen langaton siirto ja näyttö W-LAN ja FluMoS / FluMoS -mobiililaitteen kautta
  • Mitattujen tietojen tallentaminen CSI-C-11-laitteeseen päivämäärän ja kellonajan kanssa (tiedonkeruulaite)
  • Liittymän parametrisointi mahdollista W-LAN- ja FluMoS-mobiililaitteilla
  • Korkea IP 66 -suojausluokka – kytkinkaappia ei tarvita
Lue lisää Näytä vähemmän
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428082
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Ryhmitellyt tuotteet
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materiaali nro 4066011
Vakio:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materiaali nro 4247534
Vakio:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Tuote-esite FI

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Tuote-esite EN

(1.23 MB)