Hakutulokset: 'ATEX-venttiilit'
4
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
Tuotekategoria
<div id="c2409"><div><div><div><p>Radiaalimäntäpumput (SRK-ATEX) ovat erittäin varmatoimisia radiaaliyksikköjä, joiden luotettavuus on huippuluokkaa äärimmäisissäkin olosuhteissa. Ne soveltuvat käytettäväksi jopa räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Käyttöpaine:</td><td>Enintään 700 bar</td></tr><tr><td>Siirtymä:</td><td>0,24–8,14 cm³/kierros</td></tr><tr><td>Nopeusalue:</td><td>1 800 rpm</td></tr></tbody></table></div></div>
Tuotekategoria
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>BIERI-linjan pumput sisältävät aksiaalimäntäpumput, radiaalimäntäpumput, pumppuyhdistelmät (korkeapaineradiaalimäntäpumppujen ja matalapainehammaspyöräpumpun tai radiaalimäntärakenteen yhdistelmä), monitulon radiaalimäntäpumput ja ATEX-sertifioidut radiaalimäntäpumput. BIERI-pumput sopivat kattaviin paine- ja toimitusnopeuksiin.</p></div></div></div></div>
Tuotekategoria
<div><p>Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja kaikkeen laivanrakennuksesta konetyökaluihin, liikkuvista nostureista terästehtaisiin, koneenrakennuksesta offshore-sovelluksiin, EX-suojauksesta laboratoriosovelluksiin tai jopa vetysovelluksiin. Kattava tuotevalikoimamme sisältää sopivan painelähettimen sovellukseesi.</p></div><div><p>Sarja</p><ul><li>HDA 4000, mobile- ja kiinteään hydrauliikkaan, eri käyttöliittymät (CAN, HART),<br /> Riippuu versiosta<br /> räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-, CSA-, IECEx-hyväksyntä,<br /> Sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 3),<br /> Sisältää huuhtelukalvon,<br /> Laivanrakennus- ja offshore-sovelluksiin, hyväksyntä seuraavilta:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 vetysovelluksiin</li><li>HDA 4800, erittäin tarkka, terästehtaisiin ja valssaamoihin, laboratoriosovelluksiin, testipenkkeihin</li><li>HDA 7000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, ahtaat asennustilat,<br /> - Kompakti rakenne<br /> - Valinnaisena CANopen-valmius<br /> - Valinnaisena etukalvo</li><li>HDA 8000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla<br /> - ECE-tyyppihyväksyntä tieajoneuvoille<br /> - Valinnaisena sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 2) tai DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, sarjasovelluksiin äärimmäisen pienissä asennustiloissa<br /> - Pieni, kompakti malli<br /> - Kestävä<br /> - Valinnaisena CANopen/SAE J1939<br /> - Valinnaisena IO-Link-käyttöliittymä<br /> - Valinnaisena "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologia</p><ul><li> Paksukerroksinen mittauskenno keraamisella kalvolla (matala asetusalue)</li><li> Ohutkerroksinen mittauskenno ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla (matala ja korkea asetusalue)</li></ul><p> Vakioasetusalueet </p><p> 0...1 ja 0...600/2000 bar suhteellinen paine, riippuu versiosta</p><ul><li>Enintään 2,5 bar absoluuttinen paine</li><li> Myös PSI- ja MPa-kalibrointi</li><li>Muut asetusalueet tai erityiskalibroinnit pyynnöstä</li></ul></div>
Tuotekategoria
<div>Elektroniset painekytkimet tarjoavat useita etuja verrattuna mekaanisiin painekytkimiin ja kontaktipaineantureihin. Niiden vaikuttaviin ominaisuuksiin kuuluvat suuri tarkkuus, kulumattomuus, pitkäaikainen vakaus, helppo käyttö ja useat kytkentäjaksot.</div><div><p>Sarja</p><p>Ei mitatun arvon näyttöä</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, mobile- tai kiinteän hydrauliikan sovelluksiin, määritetty ennen toimitusta tai ohjelmoitavissa,<br /> Versiosta riippuen räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-, CSA-, IECEx-hyväksyntä</li><li> EDS 810, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, määritetty ennen toimitusta,<br /> ECE-tyyppihyväksyntä tieajoneuvoille, valinnaisena IO-Link-käyttöliittymä</li><li> EDS 820 IO-Link-käyttöliittymällä</li><li> EDS 710, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, ahtaat asennustilat, erittäin pieni ja kompakti rakenne, määritetty ennen toimitusta</li><li> EDS 410, sarjasovelluksiin, määritetty ennen toimitusta tai ohjelmoitavissa<br /></li></ul><p> Mitatun arvon näyttö</p><ul><li>EDS 8000, valikkonavigointi VDMA:han, 1 tai 2 PNP-transistorikytkentälähtöä,<br /> 4-numeroinen diginäyttö, monivärikytkentänäyttö, suojaustyyppi IP 67</li><li>EDS 3000, voidaan kääntää pitkittäisakselilla ja näytön suuntaisesti, 4-numeroinen LED-näyttö, näytössä bar, psi<br /> tai MPa, säädettävissä painikkeella, riippuu versiosta<br /> - Desina-yhteensopiva<br /> - Etukalvolla</li><li>EDS 300, 3-numeroinen LED-näyttö, säädettävissä näppäimistöllä</li><li>EDS 300, laivanrakennus- ja offshore-sovelluksiin, hyväksyntä seuraavilta<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, paineanturi tai etupaneeliasennettu laite, 4-numeroinen LED-näyttö,<br /> 2 relelähtöä, säädettävissä näppäimillä</li><li> EDS 1700, 4 relelähtöä, 4-numeroinen LED-näyttö, monia lisätoimintoja,<br /> Säädettävissä näppäimillä</li></ul><p>Teknologia</p><ul><li> Paksukerroksinen mittauskenno keraamisella kalvolla (matala asetusalue)</li><li> Ohutkerroksinen mittauskenno ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla (matala ja korkea asetusalue)</li></ul><p>Vakioasetusalueet</p><ul><li> 0...1 ja 0...600/1000 bar suhteellinen paine, riippuu versiosta</li><li>Enintään 2,5 bar absoluuttinen paine</li><li> Myös PSI- ja MPa-kalibrointi</li><li>Muut asetusalueet ja erityiskalibroinnit pyynnöstä</li></ul></div>
1
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
Tutustu muihin lehtiartikkeleihin Ratkaisut hystereesin, toistettavuuden ja nopeuden vaatimuksiin: kun tarvitset räätälöityä teollisuusventtiiliä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä meihin Innovatiivisuutta ja räätälintyötä: HYDAC on muka ...
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme