Painelähettimet
Tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja kaikkeen laivanrakennuksesta konetyökaluihin, liikkuvista nostureista terästehtaisiin, koneenrakennuksesta offshore-sovelluksiin, EX-suojauksesta laboratoriosovelluksiin tai jopa vetysovelluksiin. Kattava tuotevalikoimamme sisältää sopivan painelähettimen sovellukseesi.
Sarja
- HDA 4000, mobile- ja kiinteään hydrauliikkaan, eri käyttöliittymät (CAN, HART),
Riippuu versiosta
räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-, CSA-, IECEx-hyväksyntä,
Sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 3),
Sisältää huuhtelukalvon,
Laivanrakennus- ja offshore-sovelluksiin, hyväksyntä seuraavilta:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 vetysovelluksiin
- HDA 4800, erittäin tarkka, terästehtaisiin ja valssaamoihin, laboratoriosovelluksiin, testipenkkeihin
- HDA 7000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla, ahtaat asennustilat,
- Kompakti rakenne
- Valinnaisena CANopen-valmius
- Valinnaisena etukalvo - HDA 8000, sarjasovelluksiin teollisuus- ja mobilealoilla
- ECE-tyyppihyväksyntä tieajoneuvoille
- Valinnaisena sovelluksiin, joissa on suurempi toimintaturvallisuus noudattaen EN ISO 13849-1:tä (PL d Cat. 2) tai DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, sarjasovelluksiin äärimmäisen pienissä asennustiloissa
- Pieni, kompakti malli
- Kestävä
- Valinnaisena CANopen/SAE J1939
- Valinnaisena IO-Link-käyttöliittymä
- Valinnaisena "smart"
Teknologia
- Paksukerroksinen mittauskenno keraamisella kalvolla (matala asetusalue)
- Ohutkerroksinen mittauskenno ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla (matala ja korkea asetusalue)
Vakioasetusalueet
0...1 ja 0...600/2000 bar suhteellinen paine, riippuu versiosta
- Enintään 2,5 bar absoluuttinen paine
- Myös PSI- ja MPa-kalibrointi
- Muut asetusalueet tai erityiskalibroinnit pyynnöstä
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Tuotteen yleiskuvaus
- HPT 1400 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, teollisuus, mobilekoneet, OEM-tuotteet Tietolomake
- HPT 1700 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,25 %, teollisuus, mobilekoneet, OEM-tuotteet Tietolomake
- HDA 4100 – absoluuttisen paineen tarkkuus 0,5 %, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake
- HDA 4300 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake
- HDA 4400 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake
- HDA 4700 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,25%, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake
- HDA 4800 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,125 %, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake
- HDA 7400 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, teollisuus, mobilekoneet, OEM-tuotteet Tietolomake
- HDA 7700 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,25 %, OEM-tuotteet (teollisuus, mobilekoneet)
- HDA 8400 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, OEM-tuotteet (teollisuus, mobilekoneet) Tietolomake
- HDA 8700 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,25 %, OEM-tuotteet (teollisuus, mobilekoneet) Tietolomake
- HPI 700 – suhteellisen paineen tarkkuus 0,5 %, OEM-tuotteet (teollisuus, mobilekoneet) Tietolomake
- HPT 500 – differentiaalipaineen tarkkuus 3,0 %, teollisuus, mobilekoneet Tietolomake