Lämpötilakytkin
HYDAC tarjoaa nesteen lämpötilan mittaukseen ja valvontaan useita elektronisia lämpötilakytkimiä, joissa on integroidut tai etänä toimivat lämpötila-anturit.
Sarja
- ETS 3200, painetta kestävä malli riviasennukseen
- ETS 3200 säiliöasennukseen
- ETS 3800 ulkoiselle lämpötila-anturille
voidaan kääntää pitkittäisakselilla, 4-numeroinen LED-näyttö, näytössä C tai F, säädettävissä painikkeella - ETS 320, painetta kestävä malli riviasennukseen
- ETS 380 ulkoiselle lämpötila-anturille
3-numeroinen LED-näyttö, säädettävissä näppäimistöllä - ETS 1700 ulkoiselle lämpötila-anturille
4 relelähtöä, 4-numeroinen LED-näyttö, monia lisätoimintoja,
säädettävissä näppäimillä - TFP 100 (ulkoinen lämpötila-anturi)
Nelijohtiminen kytkentäversio - HTS 8000 OEM-käyttöön esim. mobilesovelluksissa
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin