Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Laivahyväksyntä |
---|---|
Lisäliitäntä | 4–20 mA, 0 – 10 V, IO-Link |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Kytkentälähdöt | 2 |
Alueen enimmäisarvon asetus | 16 |
Alueen vähimmäisarvon asetus | 0 |
Paineen yksikkö | BAR, PSI, MPA |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Näyttö | Kyllä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Ohjelmisto
FI
(0.62 MB)

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Ohjelmisto
EN
(0.62 MB)