HPT 1446S-F31-1-0250-P20

Tuotenro
930339
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
Hyväksyntä Ei mikään
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 250
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Ohjelmisto FI

(0.75 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Ohjelmisto EN

(0.75 MB)