HPS 2446-F31-0250-000

Tuotenro
930097
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei
Lisäliitäntä 4–20 mA, 0 – 10 V, IO-Link
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 250
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Kyllä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD_930097_HPS 2446-F31-0250-000
Ohjelmisto FI

(0.62 MB)

IODD_930097_HPS 2446-F31-0250-000
Ohjelmisto EN

(0.62 MB)