Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | Ei mikään |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | 0 – 10 V, IO-Link |
Tarkkuus | 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 160 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Ohjelmisto
FI
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Ohjelmisto
EN
(0.75 MB)