Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / ulkoinen |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (3-johtiminen, lähde) |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 16 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Ohjelmisto
FI
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Ohjelmisto
EN
(0.06 MB)