HPT 1746-F31-B-0040-000

Tuotenro
930018
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
Hyväksyntä Ei mikään
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 0 – 10 V, IO-Link
Tarkkuus 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 40
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Ohjelmisto FI

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Ohjelmisto EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Ohjelmisto FI

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Ohjelmisto EN

(0.68 MB)